VLT® HVAC Drive FC 102

Shows 883 product(s)

131B1271

FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvencijski pretvarači
FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tip 1
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B1
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1272

FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvencijski pretvarači
FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tip 1
RSO filtar klase A1/B og.
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B1
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1273

FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvencijski pretvarači
FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tip 1
RSO filtar klase A1/B
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B1
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1275

FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvencijski pretvarači
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tip 12
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B1
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1276

frekvencijski pretvarač FC-102P11KT4E55H

Frekvencijski pretvarači
FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tip 12
RSO filtar klase A1/B og.
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B1
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Prikaz: