131B4271
FC-102P30KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvarači
FC-102P30KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P30K) 30 KW / 40 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tip 12
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Lakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: B2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije
Ostale opcije prema šifri modela
Danfoss Drive is dedicated to ventilation, heating, and refrigeration applications. With
a wide range of powerful standard and optional features, the Drive provides the lowest overall cost of ownership.