FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1275

Frekvencijski pretvarači
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tip 12
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: B1
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 20.73 kg
Neto težina 19.78 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427158955

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 102 HVAC napredna inačica
Nazivna snaga P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Kućište E55 (E55) IP55 / Tip 12
RFI filtar H2 RSO filtar klase A2
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP G Grafički panel
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta B1 B1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Oznaka tipa dio 1 FC-102P11KT4E55H2XGX
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110 % (NO) [KW] 11
Visina [mm] 480,0
Širina bez C opcija [mm] 242,0
Dubina [mm] 260,0
Dubina s opcijom A/B [mm] 260,0
kVA 16.6
Gubici NO [W] 278
Gubici NO [W] 278
Kontinuirana struja (NO) [A] 24
Isprekidana struja (NO) [A] 26.4
Kontinuirana struja (NO) [A] 21
Isprekidana struja (NO) [A] 23.1
Izračunata bruto težina [kg] 21.8
Izračunata neto težina [kg] 21.5
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-102P11KT4E55H2XGX
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality