Boja |
Plava |
Broj nacrta |
8560177 |
Broj pokretanja po satu [maks.] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
DSH120-4 |
Duljina [mm] |
230 mm |
Ekonomajzer |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
DSH |
Faza |
3 |
Frekvencija [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
Nema |
Gauge port LP |
Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] |
37 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] |
33.3 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] |
48.7 bar |
Izjednačenje razine ulja |
Rotolock, 1 3/4 in |
Količina pakiranja |
8 |
Konfiguracijska šifra |
Jedan |
LRA |
142 A |
Maksimalna radna struja [MOC] |
24 A |
Materijal usisnog priključka |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
29 A |
Model number |
DSH120A4ALD |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] |
460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] |
460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
415 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
457 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
506 V |
Napon kompresora [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. |
55 °C |
Niska strana, TS min. |
-35 °C |
Oblik ambalaže |
Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] |
2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] |
3500 rpm |
Okretni moment [Nm] |
2 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] |
50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] |
1.05 Ohm |
Priključci napajanja |
Vijak 4,8 mm |
Pritezni moment [Nm] |
15 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor DSH |
Promjer [mm] |
243 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] |
10 kg |
Punjenje ulja [l] |
3.3 L |
Radne tvari |
R410A R452B R454B |
Radni obujam [cm3] |
116.9 cm³ |
Razred zaštite IP-a |
IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje |
160SZ |
RLA |
20.7 A |
SCIP dossier no. |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP dossier product name |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Skupina proizvoda |
Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] |
3 N-m |
Stakleni nosač |
Navojni |
Standardna ugradnja |
ODF |
Tehnika vrste |
Scroll kompresor |
Tehnologija |
Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ubrizgavanje kapljevine |
Ne |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukupna visina [mm] |
542 mm |
Upotreba segmenta |
Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta |
Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] |
7/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] |
1 3/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] |
7/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] |
1 3/8 in |
Visina od postolja [mm] |
527 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] |
509 mm |
Visina usisnog priključka [mm] |
278 mm |
Viskoznost [cP] |
32 cP |
Visoka strana, TS maks. |
150 °C |
Visoka strana, TS min. |
-35 °C |
Volumen niske strane |
13.6 L |
Volumen visoke strane |
0.7 L |
Vrsta |
DSH120 |
Vrsta spoja |
Lemljeno |
Vrsta ulja |
POE |
Zaštita motora |
Unutarnja zaštita od preopterećenja |
Širina [mm] |
230 mm |