Boja |
Plava |
Broj nacrta |
8556198 |
Broj pokretanja po satu [maks.] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
DSF485-4 |
Duljina [mm] |
371 mm |
Ekonomajzer |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
DSF |
Faza |
3 |
Frekvencija [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
Nema |
Gauge port LP |
Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] |
37 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] |
34.3 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] |
53.6 bar |
Isporučene upute |
Upute za ugradnju |
Isporučeni modul |
Elektronički sigurnosni modul na razvodnom ormariću |
Isporučeno ulje |
Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja |
Rotolock, 2 1/4 in |
Količina pakiranja |
1 |
Konfiguracijska šifra |
Jedan |
LRA |
389 A |
Maksimalna radna struja [MOC] |
80 A |
Materijal usisnog priključka |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.2 bar |
Model number |
DSF485A4AAA |
Naglavak za ugradnju |
ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] |
460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] |
460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
415 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
457 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
506 V |
Napon kompresora [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. |
51 °C |
Niska strana, TS min. |
-35 °C |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Odvod ulja |
Holender od 1/4 in |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] |
2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] |
3500 rpm |
Okretni moment [Nm] |
4 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] |
50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] |
0.28 Ohm |
Priključci napajanja |
Stud M5 |
Product Name Description |
Scroll compressor DSF |
Promjer [mm] |
333 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] |
17 kg |
Punjenje ulja [l] |
6.1 L |
Radne tvari |
R32 |
Radni obujam [cm3] |
407.2 cm³ |
Razred zaštite IP-a |
IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje |
185SL |
RLA |
76 A |
Skupina proizvoda |
Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] |
3 N-m |
Stakleni nosač |
Navojni |
Standardna ugradnja |
ODF |
Tehnika vrste |
Scroll kompresor |
Tehnologija |
Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine |
Ne |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukupna visina [mm] |
726 mm |
Upotreba segmenta |
Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta |
Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] |
1 3/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] |
1 5/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] |
1 3/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] |
1 5/8 in |
Visina tlačnog priključka [mm] |
667 mm |
Visina usisnog priključka [mm] |
302 mm |
Viskoznost [cP] |
40 cP |
Visoka strana, TS maks. |
150 °C |
Visoka strana, TS min. |
-35 °C |
Volumen niske strane |
28.5 L |
Volumen visoke strane |
3.9 L |
Vrsta |
DSF485 |
Vrsta spoja |
Lemljeno |
Vrsta ulja |
POE |
Zaštita motora |
Elektronički sigurnosni modul, 24 V AC |
Zaštita od obrnute rotacije |
Elektronički modul |
Širina [mm] |
371 mm |