Boja |
Plava |
Broj nacrta |
8556199 |
Broj pokretanja po satu [maks.] |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
SH380-4 |
Duljina [mm] |
371 mm |
Duljina pakiranja [mm] |
1150 mm |
Ekonomajzer |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
SH |
Faza |
3 |
Frekvencija [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
Nema |
Gauge port LP |
Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] |
37 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] |
34.3 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] |
48.7 bar |
Isporučene upute |
Upute za ugradnju |
Isporučeni modul |
Elektronički sigurnosni modul na razvodnom ormariću |
Isporučeni nosač |
Komplet za ugradnju s čvrstim prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje |
Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja |
Rotolock, 2 1/4 in |
Količina pakiranja |
4 |
Konfiguracijska šifra |
Jedan |
LRA |
320 A |
Masa ambalaže [kg] |
671 kg |
Materijal usisnog priključka |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
MCC |
79 A |
Model number |
SH380A4AAF |
Naglavak za ugradnju |
ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] |
460 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
342 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
414 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] |
460 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
400 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
440 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
506 V |
Napon kompresora [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. |
52 °C |
Niska strana, TS min. |
-35 °C |
Oblik ambalaže |
Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Odvod ulja |
Holender od 1/4 in |
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] |
2900 rpm |
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] |
3500 rpm |
Okretni moment [Nm] |
4 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] |
50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] |
0.418 Ohm |
Priključci napajanja |
Stud M5 |
Pritezni moment [Nm] |
21 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor SH |
Promjer [mm] |
333 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] |
14.5 kg |
Punjenje ulja [l] |
6.1 L |
Radne tvari |
R410A |
Radni obujam [cm3] |
345 cm³ |
Razred zaštite IP-a |
IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje |
160SZ |
RLA |
56.4 A |
SCIP dossier no. |
eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Skupina proizvoda |
Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] |
3 N-m |
Stakleni nosač |
Navojni |
Standardna ugradnja |
ODF |
Tehnika vrste |
Scroll kompresor |
Tehnologija |
Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] |
0 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] |
0 bar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukupna visina [mm] |
726 mm |
Upotreba segmenta |
Klimatizacija |
Upravljanje kapaciteta |
Fiksna brzina |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] |
1 1/8 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] |
1 5/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] |
1 1/8 in |
Veličina usisnog priključka [in] |
1 5/8 in |
Visina pakiranja [mm] |
800 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] |
667 mm |
Visina usisnog priključka [mm] |
302 mm |
Viskoznost [cP] |
32 cP |
Visoka strana, TS maks. |
150 °C |
Visoka strana, TS min. |
-35 °C |
Volumen niske strane |
30.3 L |
Volumen visoke strane |
4 L |
Vrsta |
SH380 |
Vrsta spoja |
Lemljeno |
Zaštita motora |
Elektronički sigurnosni modul, 24 V AC |
Zaštita od obrnute rotacije |
Elektronički modul |
Širina [mm] |
371 mm |
Širina pakiranja [mm] |
965 mm |