50 mm, G,1/4

084Z4168

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 4 pina, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.131 Kilogram
Neto težina 0.089 Kilogram
Volumen 0.554 Liter
EAN 5702428877466

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina umetka [in] 1.97 in
Duljina umetka [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električni priključak M12 x 1
Električni priključci, muški/ženski MUŠKI
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 13 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Napon napajanja [V] DC [min.] 10 V
Naziv proizvoda Temperature transmitter
Oblik ambalaže Više pakiranja
Opskrbni napon [V] DC [Max] 32 V
Oznaka vrste MBT 3560-0000-0050-60-415
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] 150 °C
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] -50 °C
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] 302 °F
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] -58 °F
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.315 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standardni električni priključak IEC 61076-2-101
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatura okoliša, maks. [°C] 85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 185 °F
Tolerancija za element osjetnika ± 1% FS
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 4 pina
Veličina procesnog priključka 1/4
Vrsta MBT 3560
Vrsta kabela N/A
Vrsta pretvarača Integrirano
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality