MBT 3560, Temperature Sensors

Shows 46 product(s)

084Z4030

Osjetnik temperature, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

084Z4031

Osjetnik temperature, MBT 3560, 100 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

084Z4032

Osjetnik temperature, MBT 3560, 150 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

084Z4033

Osjetnik temperature, MBT 3560, 200 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

084Z4034

Osjetnik temperature, MBT 3560, 250 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

084Z4035

Osjetnik temperature, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

084Z4036

Osjetnik temperature, MBT 3560, 100 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

084Z4037

Osjetnik temperature, MBT 3560, 150 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

084Z4038

Osjetnik temperature, MBT 3560, 200 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

084Z4039

Osjetnik temperature, MBT 3560, 250 mm, G,1/4

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Električni priključak: DIN priključak, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

Prikaz: