70 mm, G,1/2

084Z4155

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.199 Kilogram
Neto težina 0.151 Kilogram
Volumen 0.687 Liter
EAN 5702428825061

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina umetka [in] 2.76 in
Duljina umetka [mm] 70 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električni priključak Angular connector
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 13 pc
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Napon napajanja [V] DC [min.] 10 V
Naziv proizvoda Temperature transmitter
Oblik ambalaže Više pakiranja
Opskrbni napon [V] DC [Max] 30 V
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Oznaka vrste MBT 3560-0000-0070-12-808
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] 80 °C
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] -40 °C
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] 176 °F
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] -40 °F
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.315 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatura okoliša, maks. [°C] 85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 185 °F
Tolerancija za element osjetnika ± 1% FS
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka Pg 9
Veličina procesnog priključka 1/2
Vrsta MBT 3560
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela N/A
Vrsta pretvarača Integrirano
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality