AMB 162, Napon napajanja[V] AC: 24, 480 s/mm

082H0219

AMB 162 5Nm 3p 480s 24V AS

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.644 Kilogram
Neto težina 0.607 Kilogram
Volumen 1.944 Liter
EAN 5710104077703

 

Brzina pogona [s/°] 480 s/°
Brzina vretena [s/mm] 480 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 480s 24V AS
Frekvencija [Hz] 50/60
Kut vrtnje [°] 90 °
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opruga dolje (povrat) Ne
Opruga gore Ne
Potrošnja energije [W] 3 W
Primjena regulacija temperature kod centralnog grijanja
Radni moment [Nm] 5 N-m
Razred zaštite II
Ručno upravljanje Da
Sigurnosna funkcija Ne
Skupina proizvoda Gear actuators
Stupanj zaštite IP42
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 80 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta AMB 162
Vrsta brzine Standardno
Vrsta pogona Električno
Vrsta regulacijskog signala Trotočkovni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality