Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 21 product(s)
Električni pogoni, AMB 162, 5 N-m, Trotočkovni, Napon napajanja [V] AC: 24, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 24.00
AMB 162 5Nm 3p 60s 24V
AMB 162 5Nm 3p 120s 24V
Električni pogoni, AMB 162, 5 N-m, Trotočkovni, Napon napajanja [V] AC: 230
AMB 162 5Nm 3p 15s 230V
AMB 162 5Nm 3p 60s 230V
AMB 162 5Nm 3p 120s 230V
Prikaz: