Pretvarač tlaka, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G1002

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.058 Kilogram
Neto težina 0.052 Kilogram
Volumen 0.109 Liter
EAN 5702428977296

 

+ napajanje Pin 1
- zajedničko Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Električni priključak M12 x 1
Električni priključci, muški/ženski MUŠKI
EU RoHS compliance Out of scope
Indeks specifikacija P92S-0100-BAR-R-11-01-01
IP raspon kućišta IP67
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 45 pc
Komentari o električnom priključku PBT
Napomene o tlačnom priključku Viton brtva
Naziv proizvoda Pretvarač tlaka
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
Prigušnik pulsa Yes
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -104 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.] 100 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.] 0 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.] 1450 psi
Raspon tlaka [psi] [min.] 0 psi
Referenca jedinice tlaka Gauge (relative)
Skupina proizvoda Sensors
Standardni električni priključak IEC 61076-2-101
Standardni tlačni priključak DIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tlak izgaranja [bar] 1000 bar
Tlak izgaranja [psig] 14500 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar] 200 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig] 2900 psig
Tlačni priključak HEX [mm] 22 mm
Točnost TEB [-25 - 80 °C] ±FS 1.5 %
Točnost TEB [-40 - 80 °C] ±FS 2.5 %
Točnost TEB [0 - 80 °C] ±FS 1 %
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka 5 pinova
Veličina tlačnog priključka 1/4
Vrijeme odaziva, maks. [ms] 1 ms
Vrijeme pokretanja [ms] 40 ms
Vrsta DST P92S
Vrsta tlačnog priključka G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality