DST P92S, Pressure Transmitters

Shows 10 product(s)

060G6766

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Električni priključak: Njemački DT04, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20

078G1000

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4

078G1001

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4

078G1002

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4

078G1003

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4

078G1004

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4

078G1005

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4

078G1007

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 14 x 1.5

078G1008

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20