Pretvarač tlaka, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
078G1001
Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Bruto težina | 0.058 Kg |
Neto težina | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977289 |
Bruto težina | 0.058 Kg |
Neto težina | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977289 |
+ napajanje | Pin 1 |
- zajedničko | Pin 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Električni priključak | M12 x 1 |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | P92S-0060-BAR-R-11-01-01 |
IP raspon kućišta | IP67 |
Izlazni signal | Current |
Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
Komentari o električnom priključku | PBT |
Napomene o tlačnom priključku | Viton brtva |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 9 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
Prigušnik pulsa | Yes |
Product Name Description | Pretvarač tlaka |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -104 °F |
Raspon tlaka [bar] [Max.] | 60 bar |
Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0 bar |
Raspon tlaka [psi] [maks.] | 870 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] | 0 psi |
Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standardni električni priključak | IEC 61076-2-101 |
Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tlak izgaranja [bar] | 600 bar |
Tlak izgaranja [psig] | 8700 psig |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 120 bar |
Tlak preopterećenja, maks. [psig] | 1740 psig |
Tlačni priključak HEX [mm] | 22 mm |
Točnost TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Točnost TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Točnost TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1 % |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električnog priključka | 5 pinova |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 1 ms |
Vrijeme pokretanja [ms] | 40 ms |
Vrsta | DST P92S |
Vrsta tlačnog priključka | G |
+ napajanje | Pin 1 |
- zajedničko | Pin 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Električni priključak | M12 x 1 |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | P92S-0060-BAR-R-11-01-01 |
IP raspon kućišta | IP67 |
Izlazni signal | Current |
Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
Komentari o električnom priključku | PBT |
Napomene o tlačnom priključku | Viton brtva |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 9 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
Prigušnik pulsa | Yes |
Product Name Description | Pretvarač tlaka |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -104 °F |
Raspon tlaka [bar] [Max.] | 60 bar |
Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0 bar |
Raspon tlaka [psi] [maks.] | 870 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] | 0 psi |
Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standardni električni priključak | IEC 61076-2-101 |
Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tlak izgaranja [bar] | 600 bar |
Tlak izgaranja [psig] | 8700 psig |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 120 bar |
Tlak preopterećenja, maks. [psig] | 1740 psig |
Tlačni priključak HEX [mm] | 22 mm |
Točnost TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Točnost TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Točnost TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1 % |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električnog priključka | 5 pinova |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 1 ms |
Vrijeme pokretanja [ms] | 40 ms |
Vrsta | DST P92S |
Vrsta tlačnog priključka | G |