Fiksni presostat, ACB, 8.50 bar, 6.50 bar
061F6312
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Viši aktivni tlak [bar]: 8.50, Niži aktivni tlak [bar]: 6.50, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65