Fiksni presostat, ACB, 4.50 bar, 2.00 bar
061F6144
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Viši aktivni tlak [bar]: 4.50, Niži aktivni tlak [bar]: 2.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65