Pressure switch, KPI35
060-543166
Differential [bar]: 0.60, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP55, Max. Working Pressure [bar]: 18.0
Differential [bar]: 0.60, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP55, Max. Working Pressure [bar]: 18.0
Bruto težina | 0.489 Kg |
Neto težina | 0.455 Kg |
Volume | 1.165 Liter |
EAN | 5702423143023 |
Bruto težina | 0.489 Kg |
Neto težina | 0.455 Kg |
Volume | 1.165 Liter |
EAN | 5702423143023 |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencijal [bar] | 0.6 bar |
Diferencijal [psi] | 9 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
Funkcija poništenja | Automatski |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP55 |
Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
Komentari o električnom priključku | Metalna kabelska uvodnica |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 18 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 261 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 18 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 261 psig |
Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
Nazivna snaga kontakata |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA Kineski RoHS UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka | Mjehuri |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | Pressure switch |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Signal alarma | Pad |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardni električni priključak | DIN 40430 |
Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka [bar] | 4 bar |
Tvornička postavka [MPa] | 0.4 MPa |
Tvornička postavka [psig] | 58 psig |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrsta | KPI35 |
Vrsta tlačnog priključka | G |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencijal [bar] | 0.6 bar |
Diferencijal [psi] | 9 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
Funkcija poništenja | Automatski |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP55 |
Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
Komentari o električnom priključku | Metalna kabelska uvodnica |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 18 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 261 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 18 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 261 psig |
Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
Nazivna snaga kontakata |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA Kineski RoHS UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka | Mjehuri |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | Pressure switch |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Signal alarma | Pad |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardni električni priključak | DIN 40430 |
Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka [bar] | 4 bar |
Tvornička postavka [MPa] | 0.4 MPa |
Tvornička postavka [psig] | 58 psig |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrsta | KPI35 |
Vrsta tlačnog priključka | G |