Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Diferencijal [bar] [maks.] |
4 bar |
Diferencijal [bar] [min.] |
0.7 bar |
Diferencijal [psi] [maks.] |
58 psi |
Diferencijal [psi] [min.] |
10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Gumena kabelska uvodnica |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija poništenja |
Automatski |
Funkcionalno |
Ne |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP30 |
Kategorija |
IV |
Količina po obliku pakiranja |
36 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
Primjene bez ulja |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe |
20 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
290 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
17 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
245 psig |
Napomene o tlačnom priključku |
Usječni prsten, cijev od 6 mm |
Naziv datoteke UL certifikata |
E31024 |
Nazivna snaga kontakata |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS Kineski RoHS UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Okol. temp. Napomena |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Opis proizvoda |
tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka |
Mjehuri |
Pribor proizvoda |
Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description |
tlačna sklopka |
Radne tvari |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
Radne tvari bez ulja |
R134a R513A R515B |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
Raspon kućišta Nema (~) |
1 |
Raspon regulacije |
6 inHg - 108 psig |
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] |
7.5 bar |
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] |
-0.2 bar |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-25 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
149 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-13 °F |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Skupina proizvoda |
Switches and thermostats |
Standardni tlačni priključak |
ISO 8434-1 |
Tlak, muški/ženski |
MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električnog priključka |
6-14 mm |
Veličina tlačnog priključka |
12 x 1.5 |
Vrsta |
KP1A |
Vrsta kapljevine |
1 |
Vrsta tlačnog priključka |
M |