China RoHS compliance |
Yes |
Diferencijal [bar] [maks.] |
1.5 bar |
Diferencijal [bar] [min.] |
0.4 bar |
Diferencijal [psi] [maks.] |
22 psi |
Diferencijal [psi] [min.] |
6 psi |
Električni priključak |
Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski |
Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcija kontakta |
SPDT zlatni |
Funkcija poništenja |
Automatski |
Funkcionalno |
Ne |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP67 |
Isti proizvod |
060-310066 |
Količina po obliku pakiranja |
8 pc |
Komentari o električnom priključku |
Metalna kabelska uvodnica |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe |
12 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
174 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
12 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
174 psig |
Naziv datoteke UL certifikata |
E73170 |
Nazivna snaga kontakata |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS Kineski RoHS TYSK UKCA UL |
Okol. temp. Napomena |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Opis proizvoda |
tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka |
Mjehuri |
Pribor proizvoda |
Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description |
Pressure switch |
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] |
8 bar |
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] |
0 bar |
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] |
0.8 MPa |
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] |
0 MPa |
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] |
116 psig |
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] |
0 psig |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Skupina proizvoda |
Switches and thermostats |
Standardni električni priključak |
DIN 40430 |
Standardni tlačni priključak |
ISO 228-1 |
Tlak, muški/ženski |
MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina električnog priključka |
Pg 13.5 |
Veličina tlačnog priključka |
3/8 |
Vrsta |
KPS35 |
Vrsta tlačnog priključka |
G |