Pressure switch, KPS31
060-311066
Regulation range [bar] Pe: 0.00 - 2.50, Differential [bar]: 0.10, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 6.0
Regulation range [bar] Pe: 0.00 - 2.50, Differential [bar]: 0.10, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 6.0
Bruto težina | 1.136 Kg |
Neto težina | 1.04 Kg |
Volume | 2.554 Liter |
EAN | 5702423146871 |
Bruto težina | 1.136 Kg |
Neto težina | 1.04 Kg |
Volume | 2.554 Liter |
EAN | 5702423146871 |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencijal [bar] | 0.1 bar |
Diferencijal [psi] | 1.5 psi |
Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
Funkcija poništenja | Automatski |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Isti proizvod | 060-410066 |
Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
Komentari o električnom priključku | Metalna kabelska uvodnica |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 6 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 87 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 6 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 87 psig |
Naziv datoteke UL certifikata | E73170 |
Nazivna snaga kontakata |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS Kineski RoHS TYSK UKCA UL |
Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka | Mjehuri |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | Pressure switch |
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 2.5 bar |
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] | 0.25 MPa |
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 36 psig |
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardni električni priključak | DIN 40430 |
Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
Tlak, muški/ženski | Ženski |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrsta | KPS31 |
Vrsta tlačnog priključka | G |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencijal [bar] | 0.1 bar |
Diferencijal [psi] | 1.5 psi |
Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
Funkcija poništenja | Automatski |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Isti proizvod | 060-410066 |
Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
Komentari o električnom priključku | Metalna kabelska uvodnica |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 6 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 87 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 6 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 87 psig |
Naziv datoteke UL certifikata | E73170 |
Nazivna snaga kontakata |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS Kineski RoHS TYSK UKCA UL |
Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka | Mjehuri |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | Pressure switch |
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 2.5 bar |
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] | 0.25 MPa |
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] | 0 MPa |
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 36 psig |
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardni električni priključak | DIN 40430 |
Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
Tlak, muški/ženski | Ženski |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrsta | KPS31 |
Vrsta tlačnog priključka | G |