tlačna sklopka, KPS39

060-310766

null: 10 - 35, Diferencijal [bar]: 2 - 6, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 45

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.048 Kilogram
Neto težina 0.963 Kilogram
Volumen 2.518 Liter
EAN 5702423146840

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferencijal [bar] [maks.] 6 bar
Diferencijal [bar] [min.] 2 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 87 psi
Diferencijal [psi] [min.] 29 psi
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT zlatni
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Ne
IP raspon kućišta IP67
Isti proizvod 060-410466
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Komentari o električnom priključku Metalna kabelska uvodnica
Maks. ispitni tlak [bar] Pe 53 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 769 psig
Maks. radni tlak [bar] 45 bar
Maks. radni tlak [psig] 653 psig
Naziv proizvoda tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakata AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR maks. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
Kineski RoHS
TYSK
Okol. temp. Napomena 80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvoda tlačna sklopka
Osjetnik tlaka Mjehuri
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] 35 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] 10 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] 3.5 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] 1 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] 508 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] 145 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product name KPS Pressure Switch
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardni električni priključak DIN 40430
Standardni tlačni priključak ISO 228-1
Tlak, muški/ženski Ženski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka Pg 13.5
Veličina tlačnog priključka 1/4
Vrsta KPS39
Vrsta tlačnog priključka G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality