tlačna sklopka, KP34
060-216366
null: 0.14 - 1.07, Diferencijal [bar]: 0.21, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 4.0
null: 0.14 - 1.07, Diferencijal [bar]: 0.21, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 4.0
Bruto težina | 0.511 Kg |
Neto težina | 0.476 Kg |
Volume | 1.977 Liter |
EAN | 5702423263769 |
Bruto težina | 0.511 Kg |
Neto težina | 0.476 Kg |
Volume | 1.977 Liter |
EAN | 5702423263769 |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencijal [bar] | 0.21 bar |
Diferencijal [psi] | 3 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija poništenja | Ručno, maks. |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP30 |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 6 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 87 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 4 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 58 psig |
Naziv datoteke UL certifikata |
E31024 MH27572 |
Nazivna snaga kontakata |
Snaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3A Otpornik, jedna faza, 16 A 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) Otpornik, jedna faza, 8 A |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS Kineski RoHS UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka | Mjehuri |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | tlačna sklopka |
Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 1.07 bar |
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 0.14 bar |
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 15 psig |
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 2 psig |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
Veličina tlačnog priključka | 1/2 |
Vrsta | KP34 |
Vrsta tlačnog priključka | G |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencijal [bar] | 0.21 bar |
Diferencijal [psi] | 3 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija poništenja | Ručno, maks. |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP30 |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 6 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 87 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 4 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 58 psig |
Naziv datoteke UL certifikata |
E31024 MH27572 |
Nazivna snaga kontakata |
Snaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3A Otpornik, jedna faza, 16 A 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) Otpornik, jedna faza, 8 A |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS Kineski RoHS UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka | Mjehuri |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | tlačna sklopka |
Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 1.07 bar |
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 0.14 bar |
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 15 psig |
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 2 psig |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
Veličina tlačnog priključka | 1/2 |
Vrsta | KP34 |
Vrsta tlačnog priključka | G |