tlačna sklopka, KP15

060-114866

null: -0.2 - 7.5, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8 - 32, Lijevi diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Desni diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja, lijevo: Automatski

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.48 Kilogram
Neto težina 0.42 Kilogram
Volumen 0.861 Liter
EAN 5702428015943

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Desni diferencijal [bar] 4 bar
Desni diferencijal [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak Gumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT zlatni
Funkcija poništenja, desno Ručno, maks.
Funkcija poništenja, lijevo Automatski
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP30
Količina po obliku pakiranja 24 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Lijevi diferencijal [bar] [maks.] 4 bar
Lijevi diferencijal [bar] [min.] 0.7 bar
Lijevi diferencijal [psi] [maks.] 58 psi
Lijevi diferencijal [psi] [min.] 10 psi
Maks. ispitni tlak desno [bar] 35 bar
Maks. ispitni tlak lijevo [bar] 20 bar
MWP desna strana [bar] Pe 35 bar
MWP desna strana [psig] Pe 510 psig
MWP lijeva strana [bar] Pe 17 bar
MWP lijeva strana [psig] Pe 245 psig
Naziv datoteke UL certifikata E31024
Naziv proizvoda tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakata AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
Kineski RoHS
c UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena 80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvoda Dvostruka regulacija tlaka
Osjetnik tlaka Mjehuri
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Radne tvari R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Radne tvari bez ulja R134a
R513A
R515B
Radne tvari koje je odobrio UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Raspon kućišta Nema (~) 1
Raspon regulacije lijeva strana, Pe 6 inHg - 108 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.] 32 bar
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.] 8 bar
Regulacija desna strana [psig] Pe [maks.] 464 psig
Regulacija desna strana [psig] Pe [min.] 116 psig
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [maks.] 7.5 bar
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [min.] -0.2 bar
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardni tlačni priključak DIN 8906
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Veličina električnog priključka 6-14 mm
Veličina tlačnog priključka 1/4
Vrsta KP15
Vrsta tlačnog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality