Dvostruki presostati

Shows 37 product(s)

060-000766

tlačna sklopka, KP15

null: -0.20 - 7.50, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja, lijevo: Automatski

060-001066

tlačna sklopka, KP15

null: -0.20 - 7.50, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija poništenja, lijevo: MIN. PROMJENJIVO

060-114866

tlačna sklopka, KP15

null: -0.20 - 7.50, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja, lijevo: Automatski

060-115466

tlačna sklopka, KP15

null: -0.20 - 7.50, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija poništenja, lijevo: MIN. PROMJENJIVO

060-119966

tlačna sklopka, KP15

null: -0.20 - 7.50, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja, lijevo: Automatski

060-120066

tlačna sklopka, KP7BS

null: 8.00 - 32.00, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 4.00, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: 2 SPST(NC), Funkcija poništenja, lijevo: Ručno, maks., Funkcija poništenja, desno: Ručno, maks.

060-120566

tlačna sklopka, KP7ABS

null: 8.00 - 32.00, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 4.00, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: 2 SPST(NC), Funkcija poništenja, lijevo: Ručno, maks., Funkcija poništenja, desno: Ručno, maks.

060-122066

tlačna sklopka, KP15

null: -0.90 - 7.00, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 0.70, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija poništenja, lijevo: MIN. PROMJENJIVO

060-124166

tlačna sklopka, KP15

null: -0.20 - 7.50, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja, lijevo: Automatski

060-124366

tlačna sklopka, KP15

null: -0.20 - 7.50, Regulacija desna strana [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Lijevi diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Desni diferencijal [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja, lijevo: Automatski

Prikaz: