COM 10C
040B0119
Vrsta: COM 10C, Napon napajanja [V] AC: 230, Maks. radni tlak [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 6
Vrsta: COM 10C, Napon napajanja [V] AC: 230, Maks. radni tlak [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 6
Bruto težina | 0.68 Kg |
Neto težina | 0.58 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664667 |
Bruto težina | 0.68 Kg |
Neto težina | 0.58 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664667 |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Funkcionalno | OUB rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
MO PAG POE |
Maks. radni tlak [bar] | 60 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 870 psig |
MaxOPD [bar] | 40 bar |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Nazivna snaga kontakata | 3 A, 230 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE EAC UKCA |
Pribor proizvoda | Oil Management assesories |
Product Name Description | Oil level regulator |
Radna struja, maks. [A] | 0.04 A |
Radne tvari |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
SCIP dossier no. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Skupina proizvoda | Oil level regulators |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | COM 10C |
Zemlja porijekla | IZRAĐENO U NJEMAČKOJ |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Funkcionalno | OUB rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
MO PAG POE |
Maks. radni tlak [bar] | 60 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 870 psig |
MaxOPD [bar] | 40 bar |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Nazivna snaga kontakata | 3 A, 230 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE EAC UKCA |
Pribor proizvoda | Oil Management assesories |
Product Name Description | Oil level regulator |
Radna struja, maks. [A] | 0.04 A |
Radne tvari |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
SCIP dossier no. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Skupina proizvoda | Oil level regulators |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | COM 10C |
Zemlja porijekla | IZRAĐENO U NJEMAČKOJ |