Brzina cijelog puta [s] [maks.] |
16 s |
Brzina cijelog puta [s] [min.] |
6 s |
China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcionalno |
Ne |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Isti proizvod |
034G5070 |
Kategorija |
Art. 3, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja |
10 pc |
Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kompatibilnost lubrikanata |
MO POE |
Koračni način rada |
Dvofazni, puni korak Polukorak (preporučeno) Mikrokorak |
Maks. radni tlak [bar] |
47 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
681 psig |
Materijal spoja |
Bakar |
MaxOPD [bar] |
35 bar |
MaxOPD [psig] |
507 psig |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] |
35 bar |
Naziv programa dijelova |
ETS 6 |
Nazivni kapacitet R134a [kW] |
8.1 kW |
Nazivni kapacitet R134a [TR] |
2.3 TR |
Nazivni kapacitet R22 [kW] |
10.3 kW |
Nazivni kapacitet R22 [TR] |
2.93 TR |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] |
7.3 kW |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] |
2.07 TR |
Nazivni kapacitet R407C [kW] |
10.6 kW |
Nazivni kapacitet R407C [TR] |
3.01 TR |
Nazivni kapacitet R410A [kW] |
12.1 kW |
Nazivni kapacitet R410A [TR] |
3.44 TR |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Opcija ručnog rukovanja |
AST-G servisni upravljač ETS 6 zavojnica |
Pribor proizvoda |
Electric valve accessories |
Product Name Description |
Elektronički ekspanzijski ventil |
Radne tvari |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-30 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-22 °F |
Skupina proizvoda |
Expansion valves |
Smjer |
Bočni |
Smjer protoka |
Dvosmjerni |
Temperatura radne tvari [°C] [maks.] |
70 °C |
Temperatura radne tvari [°C] [min.] |
-30 °C |
Temperatura radne tvari [°F] [maks.] |
158 °F |
Temperatura radne tvari [°F] [min.] |
-22 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Yes |
Ukupni broj koraka |
480 (polukoraci) |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Veličina izlaza [in] |
5/16 in |
Veličina izlaza [mm] |
7.94 mm |
Veličina sapnice [mm] |
1.8 mm |
Veličina ulaza [in] |
5/16 in |
Veličina ulaza [mm] |
7.94 mm |
Vrsta |
ETS 6 - 18 |
Vrsta kapljevine |
2 |
Vrsta motora |
Koračni motor s trajnim magnetom |
Vrsta spoja |
Lemni priključak, ODF |