Approval file name |
MH7648 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] |
11.7 gal/min |
Električni priključak |
M12 |
Električni priključci, muški/ženski |
MUŠKI |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Funkcionalno |
Rezervni dijelovi za stupanjski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indukcija faze [µH] |
85000 μH |
IP raspon kućišta |
IP67 |
Karakteristika protoka |
Linearno |
Kategorija |
I |
Količina po obliku pakiranja |
1 pc |
Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kompatibilnost lubrikanata |
MO POE |
Kontrolno staklo |
Da |
Koračni način rada |
Dvofazni, puni korak |
Kv vrijednost [m³/h] |
10.1 m³/h |
Maks. dopušten ciklus rada [%] |
100 % |
Maks. radni tlak [bar] |
37 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
536 psig |
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W] |
5.5 W |
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W] |
6.5 W |
Materijal spoja |
Bakar |
Materijal tijela |
Mjed |
MaxOPD [bar] |
26 bar |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 psi |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Napomena o uvjetima naz. kapaciteta |
Potpuno otvaranje, normalan protok |
Naziv datoteke odobrenja |
MH7648 |
Nazivni kapacitet R134a [kW] |
631 kW |
Nazivni kapacitet R134a [TR] |
180 TR |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] |
782 kW |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] |
222 TR |
Nazivni kapacitet R407C [kW] |
1133 kW |
Nazivni kapacitet R407C [TR] |
322 TR |
Nazivni kapacitet R513A [kW] |
703 kW |
Nazivni kapacitet R513A [TR] |
200 TR |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Opcija ručnog rukovanja |
AST-G servisni upravljač |
Otpor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Pokazivač smjera protoka |
Arrow embossed |
Pribor proizvoda |
Pribor za stupanjski ventil |
Product Name Description |
Elektronički ekspanzijski ventil |
Radna struja, maks. [A] |
0.5 A |
Radne tvari |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier product name |
ETS 175L-550L with sight glass |
Skupina proizvoda |
Expansion valves |
Smjer |
Ravno |
Smjer protoka |
Dvosmjerni |
Struja faze (RMS) [mA] |
200 mA |
Struja faze (vršna vrijednost) [mA] |
283 mA |
Temperatura radne tvari [°C] [maks.] |
70 °C |
Temperatura radne tvari [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperatura radne tvari [°F] [maks.] |
158 °F |
Temperatura radne tvari [°F] [min.] |
-40 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Ukupni broj koraka |
3810 (puni koraci) |
Uravnoteženi priključci [Da/Ne] |
Da |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Veličina električnog priključka |
4 pina |
Veličina izlaza [in] |
1 3/8 in |
Veličina ulaza [in] |
1 3/8 in |
Voltage [V] DC |
12 V |
Vrsta |
ETS 175L |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemni priključak ODF |
Vrsta kapljevine |
2 |
Vrsta motora |
Bipolarni |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemni priključak ODF |