Electric expansion valve, ETS 50
034G1705
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in
Bruto težina | 1.746 Kg |
Neto težina | 1.467 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428827027 |
Bruto težina | 1.746 Kg |
Neto težina | 1.467 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428827027 |
Brzina cijelog puta [s] [maks.] | 17 s |
Brzina cijelog puta [s] [min.] | 8.5 s |
China RoHS compliance | Yes |
Električni priključak | M12 |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za stupanjski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcija faze [µH] | 85000 μH |
IP raspon kućišta | IP67 |
Kategorija | I |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kompatibilnost lubrikanata |
MO POE |
Kontrolno staklo | Da |
Koračni način rada | Dvofazni, puni korak |
Maks. dopušten ciklus rada [%] | 100 % |
Maks. radni tlak [bar] | 45.5 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 660 psig |
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W] | 5.5 W |
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W] | 1.3 W |
Materijal spoja | Bimetal: čelik/bakar |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD, obrnuti [bar] | 33 bar |
MaxOPD, obrnuti [psi] | 478.6 psi |
Napomena o uvjetima naz. kapaciteta | Potpuno otvaranje, normalan protok |
Napon [V] DC [maks.] | 13.8 V |
Napon [V] DC [min.] | 11.5 V |
Nazivni kapacitet R134a [kW] | 170 kW |
Nazivni kapacitet R134a [TR] | 48.9 TR |
Nazivni kapacitet R22 [kW] | 215 kW |
Nazivni kapacitet R22 [TR] | 62 TR |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 161.4 kW |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 46.3 TR |
Nazivni kapacitet R407C [kW] | 240.5 kW |
Nazivni kapacitet R407C [TR] | 69.1 TR |
Nazivni kapacitet R410A [kW] | 262.3 kW |
Nazivni kapacitet R410A [TR] | 75.7 TR |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Opcija ručnog rukovanja | AST-G servisni upravljač |
Otpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Pribor proizvoda | Pribor za stupanjski ventil |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Radne tvari |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 60 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Smjer | Ravno |
Smjer protoka | Dvosmjerni |
Struja faze (RMS) [mA] | 100 mA |
Struja faze (vršna vrijednost) [mA] | 141 mA |
Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 65 °C |
Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -40 °C |
Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 150 °F |
Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -40 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Yes |
Ukupni broj koraka | 2625 (puni koraci) |
Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Da |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Veličina električnog priključka | 4 pina |
Veličina izlaza [in] | 1 1/8 in |
Veličina ulaza [in] | 7/8 in |
Vrsta | ETS 50 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak ODF |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta motora | Bipolarni |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak ODF |
Brzina cijelog puta [s] [maks.] | 17 s |
Brzina cijelog puta [s] [min.] | 8.5 s |
China RoHS compliance | Yes |
Električni priključak | M12 |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za stupanjski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcija faze [µH] | 85000 μH |
IP raspon kućišta | IP67 |
Kategorija | I |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kompatibilnost lubrikanata |
MO POE |
Kontrolno staklo | Da |
Koračni način rada | Dvofazni, puni korak |
Maks. dopušten ciklus rada [%] | 100 % |
Maks. radni tlak [bar] | 45.5 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 660 psig |
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W] | 5.5 W |
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W] | 1.3 W |
Materijal spoja | Bimetal: čelik/bakar |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD, obrnuti [bar] | 33 bar |
MaxOPD, obrnuti [psi] | 478.6 psi |
Napomena o uvjetima naz. kapaciteta | Potpuno otvaranje, normalan protok |
Napon [V] DC [maks.] | 13.8 V |
Napon [V] DC [min.] | 11.5 V |
Nazivni kapacitet R134a [kW] | 170 kW |
Nazivni kapacitet R134a [TR] | 48.9 TR |
Nazivni kapacitet R22 [kW] | 215 kW |
Nazivni kapacitet R22 [TR] | 62 TR |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 161.4 kW |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 46.3 TR |
Nazivni kapacitet R407C [kW] | 240.5 kW |
Nazivni kapacitet R407C [TR] | 69.1 TR |
Nazivni kapacitet R410A [kW] | 262.3 kW |
Nazivni kapacitet R410A [TR] | 75.7 TR |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Opcija ručnog rukovanja | AST-G servisni upravljač |
Otpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Pribor proizvoda | Pribor za stupanjski ventil |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Radne tvari |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 60 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Smjer | Ravno |
Smjer protoka | Dvosmjerni |
Struja faze (RMS) [mA] | 100 mA |
Struja faze (vršna vrijednost) [mA] | 141 mA |
Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 65 °C |
Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -40 °C |
Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 150 °F |
Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -40 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance | Yes |
Ukupni broj koraka | 2625 (puni koraci) |
Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Da |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Veličina električnog priključka | 4 pina |
Veličina izlaza [in] | 1 1/8 in |
Veličina ulaza [in] | 7/8 in |
Vrsta | ETS 50 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak ODF |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta motora | Bipolarni |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak ODF |