tlačna sklopka, CS

031E101266

null: 4 - 12, Funkcija kontakta: TPST, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP43, Maks. radni tlak [bar]: 12

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.486 Kilogram
Neto težina 0.414 Kilogram
Volumen 1.219 Liter
EAN 5702423218882

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dif. na maks. postavci raspona [bar] [maks.] 4 bar
Dif. na maks. postavci raspona [bar] [min.] 2 bar
Dif. na min. postavci raspona [bar] [maks.] 1.5 bar
Dif. na min. postavci raspona [bar] [min.] 1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta TPST
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP43
Količina po obliku pakiranja 30 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe 20 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 290 psig
Maks. radni tlak [bar] 12 bar
Maks. radni tlak [psig] 174 psig
Napomene o tlačnom priključku S plastičnom prirubnicom
Naziv proizvoda tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakata AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RoHS
TYSK
Opis proizvoda tlačna sklopka
Osjetnik tlaka Membrana
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] 12 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] 4 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] 174 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] 58 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] 0 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 104 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] 32 °F
SCIP dossier no. e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product name CS Pressure Switch
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardne električne specifikacije EN 60947-4/-5
Standardni električni priključak DIN 40430
Standardni tlačni priključak ISO 228-1
Tlak, muški/ženski Ženski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
Veličina električnog priključka Pg 16
Veličina tlačnog priključka 1/2
Vrsta CS
Vrsta tlačnog priključka G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality