China RoHS compliance |
Out of scope |
Dif. na maks. postavci raspona [bar] [maks.] |
7 bar |
Dif. na maks. postavci raspona [bar] [min.] |
3.5 bar |
Dif. na min. postavci raspona [bar] [maks.] |
3.5 bar |
Dif. na min. postavci raspona [bar] [min.] |
2 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski |
Ženski |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija kontakta |
TPST |
Funkcija poništenja |
Automatski |
Funkcionalno |
Ne |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP55 |
Količina po obliku pakiranja |
30 pc |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe |
32 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
464 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
20 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
290 psig |
Nazivna snaga kontakata |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
Opis proizvoda |
tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka |
Membrana |
Pribor proizvoda |
Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description |
Pressure switch |
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] |
20 bar |
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] |
7 bar |
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] |
290.1 psig |
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] |
101.5 psig |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-20 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-4 °F |
SCIP dossier no. |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Skupina proizvoda |
Switches and thermostats |
Standardne električne specifikacije |
EN 60947-4/-5 |
Standardni električni priključak |
DIN 40430 |
Standardni tlačni priključak |
ISO 228-1 |
Tlak, muški/ženski |
Ženski |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električnog priključka |
Pg 16 |
Veličina tlačnog priključka |
1/2 |
Vrsta |
CS |
Vrsta tlačnog priključka |
G |