Activated alumina [%] |
0 % |
Aktivni aluminij / molekularno sito [%] |
0% / 100% |
Apsorpcija kiseline [g] |
4.85 g |
Apsorpcija kiseline [oz] |
0.171 oz |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Funkcionalno |
Ne |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jezgra |
Čvrsta jezgra |
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °C |
R134a: 2254 R290: -- R32: 1897 R404A: 2347 R407C: 2188 R410A: 2040 R507: 2459 |
Kap. sušenja [kapljice vode] 52 °C |
R134a: 2063 R290: -- R32: 1746 R404A: 2224 R407C: 2017 R410A: 1815 R507: 2212 |
Kapacitet protoka, kW |
R134a: 79.3 R290: 95.5 R32: 120.8 R404A: 55.8 R407C: 81.3 R410A: 82.5 R507: 54.1 |
Kapacitet protoka, TR |
R134a: 22.5 R290: 27.2 R32: 34.4 R404A: 15.9 R407C: 23.1 R410A: 23.5 R507: 15.4 |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Kodni broj jezgre |
60 cu.in. |
Količina po obliku pakiranja |
12 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
Primjene bez ulja |
Maks. radni tlak [bar] |
46 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
667 psig |
Materijal spoja |
Bakar |
Materijal tijela |
Čelik |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Naziv datoteke UL certifikata |
SA6398 |
Neto obujam [foz SAD] |
27.96 Fluid Ounce US |
Neto obujam [l] |
0.827 L |
Nosač |
Ne |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Obujam oplata [foz SAD] |
45.44 Fluid Ounce US |
Obujam oplata [l] |
1.34 L |
Obujam tvrde jezgre [cm3] |
517 cm³ |
Obujam tvrde jezgre [in3] |
31.54 in³ |
Odobrenje |
UL |
Opis proizvoda |
Filtar-sušač za vodnu cijev |
Oznaka vrste |
DML 607S |
Pokazivač smjera protoka |
Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer |
Površina tvrde jezgre [cm2] |
680 cm² |
Površina tvrde jezgre [in2] |
105.4 in² |
Pribor proizvoda |
Ne |
Product Name Description |
Hermetički filtar-sušač |
Radne tvari |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
70 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
160 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Skupina proizvoda |
Filter driers |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] |
DELTA-TLAK = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] |
Delta-tlak = 0,07 bara tliq= 30°C tvap=-15°C |
Veličina izlaznog priključka 1 [in] |
7/8 in |
Veličina priključka ulaza 1 [in] |
7/8 in |
Vrsta |
ELIMINATOR |
Vrsta |
DML |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine |
2 |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |