Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1600-C, Industrijsko pakiranje
021U0099
Nazivni kapacitet R410A [kW]: 20.30, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121
Nazivni kapacitet R410A [kW]: 20.30, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121
Bruto težina | 6.229 Kilogram |
Neto težina | 5.977 Kilogram |
Volumen | 0.052 Cubic meter |
EAN | 5702424291778 |
Bruto težina | 6.229 Kilogram |
Neto težina | 5.977 Kilogram |
Volumen | 0.052 Cubic meter |
EAN | 5702424291778 |
Broj cijevi [kom] | 65 |
Broj dijela | DF0161 |
China RoHS compliance | Yes |
Dubina zavojnice [in] | 0.63 in |
Dubina zavojnice [mm] | 16 mm |
Dužina zavojnice [in] | 51.18 in |
Dužina zavojnice [mm] | 1300 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interni volumen [cm3] | 840 cm³ |
Interni volumen [in3] | 51.3 in³ |
Isti proizvod | 021U0096 |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 45 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 653 psig |
Materijal montažne šipke | ALUMINIJ |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | ALUMINIJ |
Naziv datoteke odobrenja |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Nazivni kapacitet R410A [kW] | 20.3 kW |
Nazivni kapacitet R410A [TR] | 5.77 TR |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
EAC UL PED |
Oznaka vrste | D1600-C |
Područje primjene |
Hlađenje Klimatizacija |
Pribor proizvoda | Ne |
Product Name Description | Mikrokanalni izmjenjivač topline |
Projektni tlak [MPa] | 4.5 MPa |
Projektni tlak [psig] | 653 psig |
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.] | 72 °C |
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.] | 162 °F |
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.] | -40 °F |
Radne tvari |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 121 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Razmak rebra [mm] | 1.1 mm |
Skupina proizvoda | Heat exchangers |
Smjer protoka | Jedan protok |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
Brzina protoka zraka = 492 ft/min Temp. okoliša = 95 °F Delta t = 21,6 °F Pothlađenje = 9 ºF |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
Brzina protoka zraka 2,5 m/s Temp. okoliša = 35 °C Delta t=12 °C Pothlađenje = 5 ℃ |
Veličina izlaza [in] | 1/2 in |
Veličina izlaza [mm] | 12.7 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
Veličina ulaza [mm] | 12.7 mm |
Visina zavojnice [in] | 25.16 in |
Visina zavojnice [mm] | 639.1 mm |
Vrsta | MCHE D1600-C |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Broj cijevi [kom] | 65 |
Broj dijela | DF0161 |
China RoHS compliance | Yes |
Dubina zavojnice [in] | 0.63 in |
Dubina zavojnice [mm] | 16 mm |
Dužina zavojnice [in] | 51.18 in |
Dužina zavojnice [mm] | 1300 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interni volumen [cm3] | 840 cm³ |
Interni volumen [in3] | 51.3 in³ |
Isti proizvod | 021U0096 |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 45 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 653 psig |
Materijal montažne šipke | ALUMINIJ |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | ALUMINIJ |
Naziv datoteke odobrenja |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Nazivni kapacitet R410A [kW] | 20.3 kW |
Nazivni kapacitet R410A [TR] | 5.77 TR |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
EAC UL PED |
Oznaka vrste | D1600-C |
Područje primjene |
Hlađenje Klimatizacija |
Pribor proizvoda | Ne |
Product Name Description | Mikrokanalni izmjenjivač topline |
Projektni tlak [MPa] | 4.5 MPa |
Projektni tlak [psig] | 653 psig |
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.] | 72 °C |
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.] | 162 °F |
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.] | -40 °F |
Radne tvari |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 121 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Razmak rebra [mm] | 1.1 mm |
Skupina proizvoda | Heat exchangers |
Smjer protoka | Jedan protok |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
Brzina protoka zraka = 492 ft/min Temp. okoliša = 95 °F Delta t = 21,6 °F Pothlađenje = 9 ºF |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
Brzina protoka zraka 2,5 m/s Temp. okoliša = 35 °C Delta t=12 °C Pothlađenje = 5 ℃ |
Veličina izlaza [in] | 1/2 in |
Veličina izlaza [mm] | 12.7 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
Veličina ulaza [mm] | 12.7 mm |
Visina zavojnice [in] | 25.16 in |
Visina zavojnice [mm] | 639.1 mm |
Vrsta | MCHE D1600-C |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |