Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1800-C, Više pakiranja

021U0094

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 37.20, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 20 Kilogram
Neto težina 6.375 Kilogram
Volumen 71.955 Liter
EAN 5702424291822

 

Broj cijevi [kom] 126
Broj dijela DF0071
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dubina zavojnice [in] 1 in
Dubina zavojnice [mm] 25.4 mm
Dužina zavojnice [in] 42.28 in
Dužina zavojnice [mm] 1074 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcionalno Ne
Interni volumen [cm3] 2790 cm³
Interni volumen [in3] 170.3 in³
Isti proizvod 021U0097
Kategorija II
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Maks. radni tlak [bar] 45 bar
Maks. radni tlak [psig] 653 psig
Materijal montažne šipke ALUMINIJ
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela ALUMINIJ
Naziv datoteke odobrenja SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Naziv proizvoda Mikrokanalni izmjenjivač topline
Nazivni kapacitet R410A [kW] 37.2 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR] 10.58 TR
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje EAC
PED
UL
Oznaka vrste D1800-C
Područje primjene Rashladnik
Hlađenje
Klimatizacija
Pribor proizvoda Ne
Projektni tlak [MPa] 4.5 MPa
Projektni tlak [psig] 653 psig
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.] 72 °C
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.] 162 °F
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.] -40 °F
Radne tvari R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Raspon temperature [°C] [Max.] 121 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 250 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Razmak rebra [mm] 1.1 mm
Skupina proizvoda Heat exchangers
Smjer protoka Jedan protok
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] Brzina protoka zraka = 492 ft/min
Temp. okoliša = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Pothlađenje = 9 ºF
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] Brzina protoka zraka 2,5 m/s
Temp. okoliša = 35 °C
Delta t=12 °C
Pothlađenje = 5 ℃
Veličina izlaza [in] 7/8 in
Veličina izlaza [mm] 22.2 mm
Veličina ulaza [in] 7/8 in
Veličina ulaza [mm] 22.2 mm
Visina zavojnice [in] 47.74 in
Visina zavojnice [mm] 1212.5 mm
Vrsta MCHE D1800-C
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine 1
2
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality