China RoHS compliance |
Yes |
Diferencijal [bar] |
0.5 bar |
Diferencijal [psi] [maks.] |
9.4 psi |
Diferencijal [psi] [min.] |
7.3 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski |
Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija poništenja |
Ručno, min. |
Funkcionalno |
Sustavi kontakata |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP54 |
Količina po obliku pakiranja |
15 pc |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe |
25 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
363 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
22 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
320 psig |
Nazivna snaga kontakata |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS Kineski RoHS TYSK UKCA |
Opis proizvoda |
tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka |
Mjehuri |
Pribor proizvoda |
Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description |
tlačna sklopka |
Radne tvari |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Raspon regulacije |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] |
5 bar |
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] |
-0.8 bar |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-58 °F |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Skupina proizvoda |
Switches and thermostats |
Standardne električne specifikacije |
EN 60947-4/-5 |
Standardni električni priključak |
DIN 40430 |
Standardni tlačni priključak |
DIN 8906 |
Tlak, muški/ženski |
MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električnog priključka |
2xPg 13.5 |
Veličina tlačnog priključka |
1/4 |
Vrsta |
RT1 |
Vrsta tlačnog priključka |
Holender |