tlačna sklopka, RT6AW

017-513166

null: 5.00 - 25.00, Diferencijal [bar]: 3.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 34.0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.023 Kilogram
Neto težina 0.93 Kilogram
Volume 2.695 Liter
EAN 5702428517447

 

China RoHS compliance Yes
Diferencijal [bar] 3 bar
Diferencijal [psi] 43.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Sustavi kontakata
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP66
Kategorija IV
Količina po obliku pakiranja 15 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe 38 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 551 psig
Maks. radni tlak [bar] 34 bar
Maks. radni tlak [psig] 495 psig
Napomene o tlačnom priključku Usječni prsten, cijev od 6 mm
Nazivna snaga kontakata AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
Kineski RoHS
TYSK
UKCA
Opis proizvoda tlačna sklopka
Osjetnik tlaka Mjehuri
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Product Name Description tlačna sklopka
Radne tvari R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Radne tvari koje je odobrio UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] 25 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] 5 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] 362.6 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] 72.5 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardne električne specifikacije EN 60947-4/-5
Standardni električni priključak DIN 40430
Standardni tlačni priključak ISO 8434-1
Tlak izgaranja [bar] 136 bar
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka 2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka 12 x 1.5
Vrsta RT6AW
Vrsta kapljevine 1
Vrsta tlačnog priključka M

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality