tlačna sklopka, RT6B

017-503466

null: 10.00 - 28.00, Diferencijal [bar]: 1.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 34.0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.021 Kilogram
Neto težina 0.911 Kilogram
Volume 2.76 Liter
EAN 5702428517522

 

China RoHS compliance Yes
Diferencijal [bar] 1 bar
Diferencijal [psi] 14.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija poništenja Ručno, maks.
Funkcionalno Sustavi kontakata
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP54
Kategorija IV
Količina po obliku pakiranja 15 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe 38 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 551 psig
Maks. radni tlak [bar] 34 bar
Maks. radni tlak [psig] 495 psig
Nazivna snaga kontakata AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
Kineski RoHS
TYSK
UKCA
Opis proizvoda tlačna sklopka
Osjetnik tlaka Mjehuri
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Product Name Description tlačna sklopka
Radne tvari R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Radne tvari koje je odobrio UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] 28 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] 10 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] 406.1 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] 145 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardne električne specifikacije EN 60947-4/-5
Standardni električni priključak DIN 40430
Standardni tlačni priključak DIN 8906
Tlak izgaranja [bar] 136 bar
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka 2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka 1/4
Vrsta RT6B
Vrsta kapljevine 1
Vrsta tlačnog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality