Automatska kontrola premosnice, AVDO, DN 15, Ravni, unutarnji navoj, Vanjski navoj

003L6018

Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.724 Kilogram
Neto težina 0.724 Kilogram
EAN 5702420018010

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije
Dimenzija ventila DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Izlazna veličina spoja R 1/2
Konstrukcija Ravni
Postavka [bar] [Max.] 0.5 bar
Postavka [bar] [Min.] 0.05 bar
Radni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 0.5 bar
SCIP dossier no. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 15
Skupina proizvoda Automatic Bypass Control
Spojevi 1/2"
Temperatura protoka [°C] [Max.] 120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL evaluated Out of scope
Veličina spoja u Rp 1/2
Vrsta AVDO
Vrsta izlaznog priključka Vanjski navoj
Vrsta ulaznog priključka unutarnji navoj
Vrste spoja Threaded

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality