Funkcija: Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Vanjski navoj, G 1 1/4 A, Verzija ugradnje: slobodno
003H6695
SAVD PN25 25/8 1-5 protok/povrat navoja
SAVD PN25 25/8 1-5 protok/povrat navoja
Bruto težina | 5.58 Kilogram |
Neto težina | 5.58 Kilogram |
Volumen | 10.474 Liter |
EAN | 5702421542163 |
Bruto težina | 5.58 Kilogram |
Neto težina | 5.58 Kilogram |
Volumen | 10.474 Liter |
EAN | 5702421542163 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 25/8 1-5 protok/povrat navoja |
Dimenzija priključka | G 1 1/4 A |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.38 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.64 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.57 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.55 |
Funkcija | Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV) |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 8 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 25 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 5 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 1 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Da |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | SAVD |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 25/8 1-5 protok/povrat navoja |
Dimenzija priključka | G 1 1/4 A |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.38 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.64 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.57 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.55 |
Funkcija | Sigurnosni regulator za smanjenje tlaka (SAV) |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 8 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 25 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 5 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 1 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Da |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | SAVD |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Vanjski navoj |