Shows 5 product(s)
Funkcija: Sigurnosni regulator za rasterećenje tlaka (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 2.00 - 7.50 bar, Prirubnica, Verzija ugradnje: Mimovod
SAVA PN25 40/20 2-7,5 mimovod prirubnice
AVDA, PN 10, DN 15, 1.90 m³/h, 0.10 - 1.20 bar, unutarnji navoj, Rp 1/2
AVDA 15 regulator tlaka 0,1 - 1,2 bara
AVDA, PN 10, DN 20, 3.40 m³/h, 0.10 - 1.20 bar, unutarnji navoj, Rp 3/4
AVDA 20 regulator tlaka 0,1 - 1,2 bara
AVDA, PN 10, DN 25, 5.50 m³/h, 0.10 - 1.20 bar, unutarnji navoj, Rp 1
AVDA 25 regulator tlaka 0,1 - 1,2 bara