Application |
Otvoreni (sistem) |
Broj načina |
2/2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] |
1.75 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] |
20 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] |
0.1 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] |
290 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] |
1.45 psi |
Dimenzija priključka [in] |
3/8 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Viličasta stopica DIN 43650-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] |
3/8 in |
Funkcija |
NC |
Funkcionalno |
Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indeks specifikacija |
EV220B 10B G 38N NC000 BB024DS |
IP raspon kućišta |
IP65 |
Količina po obliku pakiranja |
12 pc |
Komentari o toleranciji medija |
Neutralni medij |
Kv vrijednost [m³/h] |
1.5 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] |
30 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
435 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
20 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
290 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] |
50 cSt |
Materijal spoja |
Mjed |
Materijal tijela |
Mjed |
Materijal za brtvljenje |
NBR |
Napon priključka istosmjerne struje [V] |
24 V |
Naziv programa dijelova |
EV220B 6 - 22 |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Opcija svitka |
Spojni |
Oznaka vrste |
EV220B 10 |
Pogon |
B |
Pokazivač smjera protoka |
Utisnuta strelica za 1 smjer |
Potrošnja energije [W] DC |
16 W |
Preporuke za medij |
Water,Brine,Oil,Air |
Pribor proizvoda |
Pribor za elektromagnetsku zavojnicu Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] |
50 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] |
300 ms |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Rad |
Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] |
90 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] |
-10 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] |
194 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] |
14 °F |
SCIP dossier no. |
f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Skupina proizvoda |
Solenoid valves |
Smjer protoka |
Jedan protok |
Standard spoja |
ISO 228-1 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Sustav pogona [mm] |
13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
176 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj |
Unutarnje |
Veličina pogona |
13.5 mm |
Veličina pogona [in] |
0.53 in |
Veličina sapnice [mm] |
10 mm |
Vrsta |
EV220B |
Vrsta kapljevine |
1 |
Vrsta spoja |
G |
Vrsta svitka |
BB |