tlačna sklopka, RT19W

017-142666

null: 5 - 25, Diferencijal [bar]: 1.2, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.15 Kilogram
Neto težina 1.04 Kilogram
Volumen 3.75 Liter
EAN 5702423309603

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Contain batteries No
Diferencijal [bar] 1.2 bar
Diferencijal [psi] 17.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Sustavi kontakata
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP66
Isti proizvod 017-518166
Kategorija IV
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe 47 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 682 psig
Maks. radni tlak [bar] 42 bar
Maks. radni tlak [psig] 610 psig
Naziv proizvoda tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakata AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
Kineski RoHS
TYSK
Opis proizvoda tlačna sklopka
Osjetnik tlaka Mjehuri
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] 25 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] 5 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] 362.6 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] 72.5 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardne električne specifikacije EN 60947-4/-5
Standardni električni priključak DIN 40430
Standardni tlačni priključak ISO 228-1
Tlak izgaranja [bar] 63 bar
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka 2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka 1/2
Vrsta RT19W
Vrsta kapljevine 1
Vrsta tlačnog priključka G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality