ATEX prod. tekst |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance |
Yes |
Diferencijal [bar] [maks.] |
0.05 bar |
Diferencijal [bar] [min.] |
0.01 bar |
Diferencijal [psi] [maks.] |
0.7 psi |
Diferencijal [psi] [min.] |
0.1 psi |
Električni priključak |
Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski |
Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcija kontakta |
SPDT zlatni |
Funkcija poništenja |
Automatski |
Funkcionalno |
Sustavi kontakata |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP66 |
Količina po obliku pakiranja |
9 pc |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe |
0.5 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
7 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
0.4 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
6 psig |
Nazivna snaga kontakata |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS Kineski RoHS TYSK UKCA |
Opis proizvoda |
tlačna sklopka |
Osjetnik tlaka |
Mjehuri |
Pribor proizvoda |
Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description |
Pressure switch |
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] |
0.3 bar |
Raspon regulacije [bar] Pe [min.] |
0 bar |
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] |
4.4 psig |
Raspon regulacije [psig] Pe [min.] |
0 psig |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-20 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
149 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-4 °F |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Skupina proizvoda |
Switches and thermostats |
Standardne električne specifikacije |
EN 60947-4/-5 |
Standardni električni priključak |
DIN 40430 |
Standardni tlačni priključak |
ISO 228-1 |
Tlak, muški/ženski |
MUŠKI |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina električnog priključka |
2xPg 13.5 |
Veličina tlačnog priključka |
3/8 |
Vrsta |
RT113E |
Vrsta tlačnog priključka |
G |