Temperature sensor, MBT 5722, Pt

084Z3009

Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Output signal: Ohm

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.49 Kg
Neto težina 1.661 Kg
Volume 22.772 Liter
EAN 5702423209699

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina umetka [in] 393.7 in
Duljina umetka [mm] 10000 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Kutija (metal/plastika)
Element osjetnika [komad] 2 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Materijal procesnog priključka Mjed
Materijal spoja Mjed
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 5722-003-100-0102-000-0000
Product Name Description Temperature sensor
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.18 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 4.5 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Temperatura okoliša, maks. [°C] 85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 185 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 4 stezaljke
Vrsta MBT 5722
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta umetka Promjenjivo
Žice [komadi] 3 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality