Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 17 product(s)
Osjetnik temperature, AK-HS 1000, Pt
Mjerni raspon [°C]: -30 - 50, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000
ESMT, Pt 1000
ESMT, Pt 1000 vanjski osjetnik
Osjetnik temperature, MBT 400, Pt
Mjerni raspon [°C]: -50 - 50, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000
Osjetnik temperature, MBT 5722, Pt
Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Izlazni signal: Ohm
Osjetnik temperature, MBT 5410, Pt
Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100
Prikaz: