Temperature sensor, MBT 5410, Pt

084Z5095

Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Output signal: Ohm

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.837 Kg
Neto težina 0.762 Kg
Volume 2.45 Liter
EAN 5702423144433

 

Broj kontakata [komadi] 2 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina umetka [in] 2.36 in
Duljina umetka [mm] 60 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Kutija (metal/plastika)
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP67
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Oznaka vrste MBT 5410-020-060-000-0000
Product Name Description Temperature sensor
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.4 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 10 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Temperatura okoliša, maks. [°C] 85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 185 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Uložak osjetnika Zamjenjivo
Veličina električnog priključka 2 stezaljke
Vrsta MBT 5410
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality