Broj kontakata [komadi] |
3 pc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Duljina umetka [in] |
2.36 in |
Duljina umetka [mm] |
60 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Kutija (metal/plastika) |
Element osjetnika [komad] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP67 |
Izlazni signal [mA] [maks.] |
20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] |
4 mA |
Količina po obliku pakiranja |
8 pc |
Materijal zaštitne cijevi |
AISI 316 Ti |
Napon napajanja [V] DC [min.] |
8 V |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] |
35 V |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] |
100 |
Oznaka vrste |
MBT 5410-000-060-000-G205 |
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] |
50 °C |
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] |
-10 °C |
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] |
122 °F |
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] |
14 °F |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Promjer zaštitne cijevi [in] |
0.4 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] |
10 mm |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Standard za element osjetnika |
EN 60751 |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
185 °F |
Tolerancija za element osjetnika |
Razred B |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Uložak osjetnika |
Zamjenjivo |
Veličina električnog priključka |
2 stezaljke |
Vrsta |
MBT 5410 |
Vrsta elementa osjetnika |
Pt |
Vrsta pretvarača |
Standardno |
Vrsta umetka |
Fiksni |
Žice [komadi] |
2 pc |