Shows 38 product(s)
Osjetnik temperature, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Njemački DT04, Veličina električnog priključka: 3 pina
Osjetnik temperature, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tanka linija, Veličina električnog priključka: Pg 13.5
Osjetnik temperature, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16
Osjetnik temperature, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16
Osjetnik temperature, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tanka linija, Veličina električnog priključka: Pg 9
Osjetnik temperature, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tanka linija, Veličina električnog priključka: Pg 9
Osjetnik temperature, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tanka linija, Veličina električnog priključka: Pg 9
Osjetnik temperature, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tanka linija, Veličina električnog priključka: Pg 9
Osjetnik temperature, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16
Osjetnik temperature, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16