Osjetnik temperature, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

084Z3141

Raspon temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.849 Kilogram
Neto težina 0.845 Kilogram
Volumen 1.346 Liter
EAN 5702423257843

 

Broj kontakata [komadi] 3 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Duljina produžetka [in] 1.97 in
Duljina produžetka [mm] 50 mm
Duljina umetka [in] 5.9 in
Duljina umetka [mm] 150 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električni priključak Tip B
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Materijal procesnog priključka AISI 316 Ti
Materijal spoja AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 5116-B001-150-30-0000
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] [maks.] 0.945 in
Promjer zaštitne cijevi [in] [min.] 0.551 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] [maks.] 24 mm
Promjer zaštitne cijevi [mm] [min.] 14 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 600 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 1112 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni procesni priključak ISO 965
Temperatura okoliša, maks. [°C] 90 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 194 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Uložak osjetnika Zamjenjivo
Veličina električnog priključka Pg 16
Veličina procesnog priključka 33x2
Vrsta MBT 5116
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka M
Vrsta spoja M
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality