Kuglasti zaporni ventil, GBCT 12s
Kuglasti zaporni ventil, GBCT 12s

009L6417

Maks. radni tlak [bar]: 140.0, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [in]: 1/2 IN, Ulazni priključak: Ne

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.28 kg
Neto težina 0.22 kg
EAN 5702428559355

 

Cv vrijednost [gal/min] 6.2 gal/min
Količina po obliku pakiranja 30 pc
Kv vrijednost [m³/h] 5.4 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar] 200 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 2900 psig
Maks. radni tlak [bar] 140 bar
Maks. radni tlak [psig] 2031 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Mjed
Naziv grupe proizvoda GBCT
Naziv proizvoda Kuglasti zaporni ventil
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
C UL US LISTED
Opcija ugradnje panela M4 × 0.7 (2 PC)
Oprema Čep sa žičanom brtvom (EN 378)
Pokazivač smjera protoka Laserski ugravirana strelica za 2 smjera
Radne tvari R744
Raspon temperature [°C] [Max.] 149 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 300 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Zaporni i regulacijski ventili
Smjer Ravno
Smjer protoka Dvosmjerni
UL approved refrigerants R744
Ulazni priključak Ne
Veličina izlaza [in] 1/2 IN
Veličina ulaza [in] 1/2 IN
Vrsta GBCT 12s
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality