Zaporni ventili

Shows 60 product(s)

Kuglasti zaporni ventil, GBCT 54s

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [in]: 2 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 2 1/8 in

Kuglasti zaporni ventil, GBCT 54s

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [in]: 2 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 2 1/8 in

Kuglasti zaporni ventil, GBC 22s

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina ulaza [mm]: 22.00, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Veličina ulaza [in]: 7/8 in, Veličina izlaza [in]: 7/8 in

Kuglasti zaporni ventil, GBC 28s

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 1/8 in

Kuglasti zaporni ventil, GBC 35s

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina ulaza [mm]: 35.00, Veličina izlaza [mm]: 35.00, Veličina ulaza [in]: 1 3/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 3/8 in

Prikaz: